Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
4
Combinables
3
Tools
1
Spare Part
4
N.º de referencia: 21 03 861 1825
M12-SD-CC-CRIMP-8P-YCOD-M-STR-SHLD
M12-SD-CC-CRIMP-8P-YCOD-M-STR-SHLD

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable, Pasamuros
para montaje trasero
Macho
Codificación Y
Terminación de engaste
Poliamida (PA)
Contactos: 8
Sección de conductor: 0.13 ... 0.82 mm² 0.08 ... 0.25 mm² Data
Corriente nominal: ‌6 A
Cinc fundido a presión
Bloqueo a tornillo, PushPull
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 861 1825
M12-SD-CC-CRIMP-8P-YCOD-M-STR-SHLD
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
4
Combinables
3
Tools
1
Spare Part
4
Detalles del producto
Identification
  • Category Conectores
  • Series Conectores circulares M12
  • Identification Power
  • Element
    Conector de cable
    Pasacables
  • Specification para montaje trasero
Version
  • Termination method Terminación ponchable
  • Gender Macho
  • Shielding Blindado
  • Number of contacts 8
  • Number of data contacts 4
  • Number of power contacts 4
  • Coding Codificación Y
  • Locking type
    Bloqueo por tornillo
    PushPull
  • Details Por favor, pida los contactos ponchables por separado.
  • Details Solo para aplicaciones Fast Ethernet
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (mm²)
    0,13 ... 0,82 mm²
    0,08 ... 0,25 mm² Data
  • Conductor cross-section (AWG)
    AWG 26 ... AWG 18
    AWG 28 ... AWG 23 Data
  • Rated current ‌ 6 A
  • Rated voltage 50 V
  • Rated impulse voltage 1,5 kV
  • Pollution degree 3
  • Rated current (data) 0,5 A
  • Overvoltage category III
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 estado conectado
  • Cable diameter 5,7 ... 8,8 mm
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert) Poliamida (PA)
  • Material (hood/housing) Cinc fundido a presión
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS exemptions 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • ELV status conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances Plomo
  • ECHA SCIP number 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances Plomo
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-2-113
  • UL / CSA UL 2238 CYJV2.E302521
  • PROFINET Yes
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 45 g
  • Country of origin Rumanía
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140227385
  • eCl@ss 27440116 Circular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING News 2020
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar