Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Contacts
4
Combinables
27
Tools
3
Număr articol: 21 03 821 2515
M12-SD-CC-CRIMP-4/5P-ACOD-F-STR-CF
M12-SD-CC-CRIMP-4/5P-ACOD-F-STR-CF

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Conector cablu
Drept
Mamă
codificare A
Terminaţie crimpată
Poliamidă (PA)
Contacte: 5, 4
Secţiunea transversală a conductorului: 0.13 ... 0.82 mm²
Curent nominal: ‌4 A
Zinc turnat sub presiune
Blocare cu şurub
Gradul de protecţie: IP65 / IP67 stare cuplată
Note
Comparați
Număr articol: 21 03 821 2515
M12-SD-CC-CRIMP-4/5P-ACOD-F-STR-CF
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Contacts
4
Combinables
27
Tools
3
Detalii produs
Identification
  • Category Connectors
  • Series Circular connectors M12
  • Identification Slim Design
  • Element Cable connector
  • Specification Straight
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Female
  • Shielding
    Shielded
    Shield connection with crimp flange
  • Number of contacts
    5
    4
  • Coding A-coding
  • Locking type Screw locking
  • Details Please order crimp contacts separately.
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.13 ... 0.82 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 26 ... AWG 18
  • Wire outer diameter ≤ 2.3 mm
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Rated voltage 110 V AC/DC when used with 4 contacts
  • Rated impulse voltage 1.5 kV
  • Pollution degree 3
  • Overvoltage category III
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Tightening torque ‌0.6 Nm
  • Wrench size (knurled screw / knurled nut) 15
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert) Polyamide (PA)
  • Material (hood/housing) Zinc die-cast
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-2-101
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 50.4 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140225534
  • eCl@ss 27440116 Circular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați