Matching Products
Matching Products NUEVO
Contacts
4
Combinables
27
Tools
3
Número de parte: 21 03 821 4517
M12-SD-CC-CRIMP-4/5P-ACOD-F-ANG-CF
M12-SD-CC-CRIMP-4/5P-ACOD-F-ANG-CF

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Conector de cable
En ángulo
Hembra
Codificación A
Terminación ponchable
Poliamida (PA)
Contactos: 5, 4
Sección de conductor: 0.12 ... 0.82 mm²
Corriente nominal: ‌4 A
Cinc fundido a presión
Bloqueo por tornillo
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notes
Compare
Número de parte: 21 03 821 4517
M12-SD-CC-CRIMP-4/5P-ACOD-F-ANG-CF
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Contacts
4
Combinables
27
Tools
3
Detalles del producto
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria Circular connectors M12
  • Identificare Slim Design
  • Element Cable connector
  • Specificație Angled
Versiune
  • Metoda de terminaţie Crimp termination
  • Gen Female
  • Ecranare
    Shielded
    Shield connection with crimp flange
  • Număr de contacte
    5
    4
  • Codificare A-coding
  • Tip blocare Screw locking
  • Detalii Please order crimp contacts separately.
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0.12 ... 0.82 mm²
  • Secțiune fir [AWG] AWG 26 ... AWG 18
  • Diametru exterior fir ≤ 2.3 mm
  • Curent nominal ‌ 4 A
  • Tensiune nominală
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Tensiune nominală 110 V AC/DC when used with 4 contacts
  • Tensiune de impuls nominală 1.5 kV
  • Grad de poluare 3
  • Categoria de supratensiune III
  • Rezistenţă izolaţie >108 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 10 mΩ
  • Moment de strângere ‌0.6 Nm
  • Dimensiunea cheii (şurub cu cap striat / piuliţă striată) 15
  • Temperatura de limitare -40 ... +85 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Grup izolaţie I (600 ≤ CTI)
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Polyamide (PA)
  • Material (carcasă/priză) Zinc die-cast
  • RoHS compliant with exemption
  • Excepţii RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • stare ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Yes
  • Substanţe REACH SVHC Lead
  • Număr ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Lead
    Nickel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 61076-2-101
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine Romania
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140226333
  • eCl@ss 27440116 Circular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare