配套產品
配套產品
Combinables
10
Tools
2
零件號: 21 01 100 9926
M12 Power Male Contact Crimp 2,5mm²
M12 Power Male Contact Crimp 2,5mm²

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
壓接針
23.2 mm 長度
公頭
銅合金
鍍金
導體截面積: 2.5 mm²
AWG 14
注解
比較
零件號: 21 01 100 9926
M12 Power Male Contact Crimp 2,5mm²
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
Combinables
10
Tools
2
產品詳情
Identifikace
  • Kategorie Contacts
  • Řada Circular connectors M12
  • Identifikace Power
  • Druh kontaktu Crimp contact
  • Popis kontaktu 23.2 mm length
Verze
  • Způsob připojení Crimp termination
  • Provedení Male
  • Výrobní proces Turned contacts
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče 2.5 mm²
  • Průřez vodiče [AWG] AWG 14
  • Úroveň vlastností 1
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kontakty) Copper alloy
  • Povrch (kontaktů) Gold plated
  • RoHS compliant with exemption
  • Výjimky RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Yes
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Lead
  • Číslo ECHA SCIP 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Yes
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Lead
    Nickel
Specifikace a schválení
  • PROFINET Yes
Obchodní údaje
  • Velikost balení 50
  • Hmotnost netto 0.5 g
  • Země původu Germany
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140229297
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

2D/3D 多方面的 CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Zuken E³.系列 (2019+)

顯示資訊

下載

顯示資訊

EPLAN 資料網站

顯示資訊

下載

顯示資訊

更多文件
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較