Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
8
Objednací číslo: 21 03 296 1506
M12 Power IDC male L-coded w/o FE
M12 Power IDC male L-coded w/o FE

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Cable connector
Straight
Male
L-coding
HARAX® connection technology
Polyamide (PA)
Black
Contacts: 4
Copper alloy Au over Ni Mating side
Conductor cross-section: 0.75 ... 1.5 mm²
Rated current: ‌12 A
Zinc die-cast
Screw locking
Degree of protection: IP65 / IP67 mated condition
Poznámky
Porovnejte
NOVÝ
Proudová křivka
Objednací číslo: 21 03 296 1506
M12 Power IDC male L-coded w/o FE
Poznámky
Porovnejte
NOVÝ
Proudová křivka
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
8
Detaily produktu
Identification
  • Category Connectors
  • Series Circular connectors M12
  • Identification Power
  • Element Cable connector
  • Specification Straight
Version
  • Termination method HARAX® connection technology
  • Gender Male
  • Shielding Shielded
  • Number of contacts 4
  • Coding L-coding
  • Locking type Screw locking
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.75 ... 1.5 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 18 ... AWG 16
  • Rated current ‌ 12 A
  • Rated voltage 63 V
  • Rated impulse voltage 1.5 kV
  • Pollution degree 3
  • Overvoltage category III
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Tightening torque ‌0.6 Nm
  • Wrench size (knurled screw / knurled nut) 17
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Cable diameter 5.8 ... 13.5 mm
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert) Polyamide (PA)
  • Colour (insert) Black
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Au over Ni Mating side
  • Material (hood/housing) Zinc die-cast
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-2-111
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV2.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
  • PROFINET Yes
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 71 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140227224
  • eCl@ss 27440116 Circular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte