Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Hoods/Housings
4
N.º de referencia: 21 03 341 2518
M12 PCB receptacle female b-coded 5pol.
M12 PCB receptacle female b-coded 5pol.

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Adaptador para placas de circuitos impresos
Recto
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: ‌4 A
Contactos: 5
Aleación de cobre
Au sobre Ni Lado de acoplamiento
Codificación: Codificación B
Polímero de cristal líquido (LCP)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 341 2518
M12 PCB receptacle female b-coded 5pol.
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Hoods/Housings
4
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Adaptador para placas de circuitos impresos
  • Especificaciones Recto
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura por reflujo (THR)
  • Tipo Hembra
  • Blindaje apantallado
  • Número de contactos 5
  • Codificación Codificación B
  • Detalles Pida las bases por separado
  • Contenidos del paquete 60 piezas en una bandeja
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 4 A
  • Voltaje nominal 50 V
  • Tensión de choque nominal 1,5 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Categoría de sobrevoltaje III
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
  • Material (aislante) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Au sobre Ni Lado de acoplamiento
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 60
  • Peso neto 8 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140137974
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar
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
HARTING Device Connectivity
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar