Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 21 03 629 3811
M12 OVERMOLD A-COD M 8P Push Pull 45°
M12 OVERMOLD A-COD M 8P Push Pull 45°

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable connector
Angled, Overmoulded, 45° angled
Male
A-coding
Crimp termination
Liquid crystal polymer (LCP)
Contacts: 8
Rated current: ‌2 A
Zinc die-cast, Thermoplastic polyurethane (TPU)
Outer PushPull
Degree of protection: IP65 / IP67 mated condition
Notes
Compare
Part number: 21 03 629 3811
M12 OVERMOLD A-COD M 8P Push Pull 45°
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie Conectores circulares M12
  • Identificación PushPull
  • Elemento Conector de cable
  • Especificaciones
    En ángulo
    Premoldeado
    En ángulo 45°
Versión
  • Método de terminación Terminación ponchable
  • Tipo Macho
  • Blindaje Blindado
  • Número de contactos 8
  • Codificación Codificación A
  • Tipo de bloqueo Outer PushPull
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 2 A
  • Voltaje nominal
    ‌ 30 V AC
    ‌ 30 V DC
  • Voltaje de choque nominal 1,5 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Categoría de sobrevoltaje III
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67 estado conectado
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
  • Material (inserto) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Material (carcasa/base)
    Cinc fundido a presión
    Poliuretano termoplástico (TPU)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61076-2-101
    IEC 61076-2-010
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140821750
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • UNSPSC 24.0 39121413
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare