Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Device side / Panel feed through
7
Codice prodotto: 21 34 929 2477 075
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 7,5m
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 7,5m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavi pre-assemblati
Pre-cablato su entrambi i lati
Cavo in rame (tondo)
Lunghezza del cavo: 7.5 m
Note
Confronta
Codice prodotto: 21 34 929 2477 075
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 7,5m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Device side / Panel feed through
7
Dettagli del prodotto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category Systemkabelføring
  • Series Cirkulære konnektorer M12
  • Element Kabelsamlinger
  • Specification Færdigsamlet på begge sider
  • Connector 1
    M12 D-kodning
    Male Lige
  • Connector 2
    M12 D-kodning
    Male Lige
  • Type of cable Kobberkabel (rund)
Version
  • Cable length 7,5 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/7
  • Coding D-kodning
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Kat. 5 Klasse D op til 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limiting temperature -25 ... +70 °C
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethan)
  • Colour (cable) Grøn
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS exemptions 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV status overensstemmelse med undtagelsen
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Ikke indeholdt
  • REACH ANNEX XIV substances Ikke indeholdt
  • REACH SVHC substances Ja
  • REACH SVHC substances Bly
  • California Proposition 65 substances Ja
  • California Proposition 65 substances Bly
Specifications and approvals
  • Specifications UN/ECE-R 118 brandsikring af rullende materiel
  • Approvals CE
  • PROFINET Ja
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 514 g
  • Country of origin Tjekkiet
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140145252
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta