myHARTING Login
Konfiguratorer
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
Ladda ner / beställ kataloger
Ladda ner Product Data ePLAN
Ladda ner Product Data Zuken E3series
HARTING YouTube Channel
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Matching Products
Matching Products
NEW
Device side / Panel feed through
10
no data available
eShop
Kablage & bulkkablar
Data
...
Nätverk Systemkablage
RJ45
21 36 920 0477 400
Artikel nummer: 21 36 920 0477 400
M12 Cable Assembly D-cod st/- m/- 40,0m
Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.
Properties Overview
Kabelinstallationer
Förinstallerad på en sida
Kopparkabel (rund)
Kabellängd: 40 m
Notes
Compare
Artikel nummer: 21 36 920 0477 400
M12 Cable Assembly D-cod st/- m/- 40,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Device side / Panel feed through
10
no data available
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Produktinformation
Identifiering
Kategori
Systemkablage
Serie
Circulära kontaktdon M12
Element
Kabelinstallationer
Specification
Förinstallerad på en sida
Kontaktdon 1
M12 D-kodning
Hane Rak
Kabeltyp
Kopparkabel (rund)
Version
Kabellängd
40 m
Antal kärnor
4
Ledarstruktur
4x AWG 22/7
Kodning
D-kodning
Tekniska egenskaper
Överföringsegenskaper
Kat. 5 Klass D upp till 100 MHz
Datahastighet
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Materialprestanda
Material (kabel)
PUR (polyuretan)
Färg (kabel)
Grön
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Ursprungsland
Kina
Tariffnummer europeisk tull
85444290
GTIN
5713140548251
eCl@ss
27.060.390,00
UNSPSC 24.0
26121600
Downloads
Download Package
Documentation
Data Sheet
Visa uppgifter
Dölja information
Download Settings
PDF (Tjeckiska)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Danska)
PDF (Engelska)
PDF (Italienska)
PDF (Franska)
PDF (Tyska)
PDF (Koreanska)
PDF (Spanska)
PDF (Japanska)
PDF (Nederländska)
PDF (Polska)
PDF (Svenska)
PDF (Trad. kinesiska)
PDF (Turkiska)
PDF (Kinesiska)
Ladda ner
Visa uppgifter
Dölja information
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
Visa uppgifter
Dölja information
Download Settings
PDF
CGM
DXF
Ladda ner
Visa uppgifter
Dölja information
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Stäng
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare