Matching Products
Matching Products NUEVO
Lado del dispositivo / Pasacables
2
Número de parte: 21 34 888 9486 020
M12 Cable Assembly B-cod st/st m/f 2,0m
M12 Cable Assembly B-cod st/st m/f 2,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Conjuntos de cable
Preensamblado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 2 m
Notes
Compare
Número de parte: 21 34 888 9486 020
M12 Cable Assembly B-cod st/st m/f 2,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Lado del dispositivo / Pasacables
2
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Tipo de cable
    Conector 1
    Conector 2
Identificación
  • Categoría Sistema de cableado
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Preensamblado por ambos lados
  • Conector 1
    M12 Codificación B
    Macho Recto
  • Conector 2
    M12 Codificación B
    Hembra Recto
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 2 m
  • Número de núcleos 2
  • Estructura de núcleo 2x AWG 22
  • Codificación Codificación B
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Violeta
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65 Plomo
Especificaciones y homologaciones
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 189 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140144361
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600