配套產品
配套產品
Geräteseite / Wanddurchführung
1
零件號: 21 34 910 0486 100
M12 Cable Assembly B-cod an/- f/- 10,0m
M12 Cable Assembly B-cod an/- f/- 10,0m

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
電纜組裝
預裝一端
銅質電纜 (圓型)
電纜長度: 10 m
注解
比較
零件號: 21 34 910 0486 100
M12 Cable Assembly B-cod an/- f/- 10,0m
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
Strona urządzenia / Przepust panelowy
1
產品詳情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Connector 1
    M12 B-coding
    Female Angled
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 10 m
  • Number of cores 2
  • Core structure 2x AWG 22
  • Coding B-coding
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Violet
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Specifications and approvals
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 831 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140144811
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文檔
類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

2D/3D 多方面的 CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Zuken E³.系列 (2019+)

顯示資訊

下載

顯示資訊

更多文件
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較