Matching Products
Matching Products NEW
部品番号: C2 13 200 0000 0290
M12 A-cod 5-pol st /st m /m PUR 10.00m
M12 A-cod 5-pol st /st m /m PUR 10.00m

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
ケーブルアセンブリ
両端組立て済み
銅ケーブル (丸型)
ハロゲンフリー
ケーブル長さ: 10 m
ノート
Compare
部品番号: C2 13 200 0000 0290
M12 A-cod 5-pol st /st m /m PUR 10.00m
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
製品詳細
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    커넥터 1
    커넥터 2
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 원형 콘넥터 M12
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1
    M12 A-코딩
    수형 직선형
    오버몰딩
  • 커넥터 2
    M12 A-코딩
    수형 직선형
    오버몰딩
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
  • 케이블 설명 할로겐프리
버전
  • 케이블 길이 10 m
  • 코어 개수 5
  • 코어 구조 5x 0.34 mm²
  • 터미네이션 방법 크림프 터미네이션
  • 차폐형 비차폐
  • 코딩 A-코딩
기술적 특성
  • 정격 전류 ‌ 4 A
  • 정격 전압 60 V
  • 제한 온도
    -25 ... +80 °C 이동됨
    -40 ... +80 °C 움직이지 않음
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP65 / IP67 체결 조건
  • 케이블 직경 4.5 mm
  • 최소 굽힘 반경
    10x 케이블 직경 (반복 굽힘)
    5x 케이블 직경 (단일 굽힘)
자재 특성
  • 재료 (케이블) PUR (폴리우레탄)
  • 컬러 (케이블) RAL 7021 (진회색)
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 물질 Not contained
  • REACH SVHC 물질 Not contained
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Flame retardancy
  • UL / CSA UL in preparation
  • 승인규격 CE
상업용 데이터
  • 포장 규격 2
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140949416
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Further Documents
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare