myHARTING Login
Konfiguraattorit
Produtos
Produtos
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
Lataa PDF katalogi
Lataa tuotetiedot ePLAN
Lataa tuotetiedot Zuken E3series
HARTING YouTube kanava
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Matching Products
Matching Products
NEW
no data available
eShop
Circular connectors
Metric circular connectors
...
Cable connectors and cable assemblies
M12
Osanumero: C2 13 200 0000 0292
M12 A-cod 5-pol st /st m /m PUR 0.50m
Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.
Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Halogen-free
Cable length: 0.5 m
Notes
Compare
Osanumero: C2 13 200 0000 0292
M12 A-cod 5-pol st /st m /m PUR 0.50m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
no data available
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
tuotteen yksityiskohdat
Part List
Part list details
Type of cable
Cable LI9Y 5 x 0,34mm² PUR
Steckverbinder 1
M12 A-cod 5P Male Straight
Steckverbinder 2
M12 A-cod 5P Male Straight
Identifikace
Kategorie
Systémová kabeláž
Řada
Kruhové konektory M12
Prvek
Osazené kabely
Specifikace
Předosazené na obou stranách
Konektor 1
M12 A kódování
Male Přímé provedení
Zatavení
Konektor 2
M12 A kódování
Male Přímé provedení
Zatavení
Typ kabelu
Měděný kabel (kruhový)
Popis kabelu
Bezhalogenové
Verze
Délka kabelu
0,5 m
Počet žil
5
Uspořádání vodičů
5× 0,34 mm²
Způsob připojení
Krimpování
Stínění
Bez stínění
Kódování
A kódování
Technické vlastnosti
Jmenovitý proud
4 A
Jmenovité napětí
60 V
Mezní teplota
-25 ... +80 °C moved
-40 ... +80 °C unmoved
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP65 / IP67 mated condition
Průměr kabelu
4.5 mm
Minimální poloměr ohybu
10x Cable diameter (repeated bending)
5x Cable diameter (singular bending)
Vlastnosti materiálu
Materiál (kabel)
PUR (poliuretano)
Barva (kabel)
RAL 7021 (gris negruzco)
RoHS
conforme
ELV status
conforme
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
No incluido
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
No incluido
Látky SVHC podle nařízení REACH
No incluido
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
No incluido
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 Retardo de llama
UL / CSA
UL en preparación
Schválení
CE
Obchodní údaje
Velikost balení
2
Země původu
Německo
Evropské číslo celního tarifu
85444290
GTIN
5713140949393
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
Downloads
Download Package
Documentation
Data Sheet
Näytä tiedot
Piilota tiedot
Download Settings
PDF (Tšekki)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Tanska)
PDF (Saksa)
PDF (Englanti)
PDF (Ranska)
PDF (Espanja)
PDF (Japani)
PDF (Korea)
PDF (Hollanti)
PDF (Puola)
PDF (Italia)
PDF (Perint. kiina)
PDF (Ruotsi)
PDF (Turkki)
PDF (Kiina)
PDF
Lataa
Näytä tiedot
Piilota tiedot
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Product Declaration
Näytä tiedot
Piilota tiedot
Download Settings
PDF (Englanti)
Lataa
Näytä tiedot
Piilota tiedot
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
Näytä tiedot
Piilota tiedot
Download Settings
STEP
JT
Lataa
Näytä tiedot
Piilota tiedot
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
Further Documents
Asset Administration Shell
Näytä tiedot
Piilota tiedot
Download Settings
AAS
Lataa
Näytä tiedot
Piilota tiedot
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Sulje
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare