Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Device side / Panel feed through
7
Număr articol: 21 35 515 2564 024
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PVC Dnet 2.4m
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PVC Dnet 2.4m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe ambele părţi
Cablu de cupru (rotund)
Lungimea cablului: 2.4 m
Note
Comparați
Număr articol: 21 35 515 2564 024
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PVC Dnet 2.4m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Device side / Panel feed through
7
Detalii produs
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 圓形連接器 M12
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 兩端預接
  • 連接器1
    M12 A編碼
    公頭 直式
  • 連接器2
    M12 A編碼
    母頭 直式
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
  • 特點 顏色編碼:藍色/白色 (AWG 24) 和黑色/紅色 (AWG 22)
版本
  • 電纜長度 2.4 m
  • 蕊數 5
  • 蕊結構
    1x 2x AWG 22/19
    1x 2x AWG 24/19
  • 屏蔽 完全屏蔽360°屏蔽觸點
  • 編碼 A編碼
技術參數
  • 傳輸特性 DeviceNet
  • 電纜直徑 6.9 mm ± 0.3 mm
  • 電阻抗 ‌120 Ω
  • 導體電阻@ 20 °C
    ≤85 Ω/km AWG 24
    ≤54 Ω/km AWG 22
    ≤9.75 Ω/km 屏蔽
材料特性
  • 材料(屏蔽)
  • 材料(電纜) PVC
  • 顏色(電纜) 灰色
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
  • ECHA SCIP 編號 non EU product
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
商業數據
  • 包裝尺寸 5
  • 淨重 149 g
  • 原產國 墨西哥
  • GTIN 5713140264823
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați