Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Device side / Panel feed through
5
Artikelnummer: 21 35 51A 0564 003
M12 A-cod 5-pol st/- m/- PVC Dnet 0.3m
M12 A-cod 5-pol st/- m/- PVC Dnet 0.3m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Osazené kabely
Osazený na jedné straně
Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu: 0.3 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 21 35 51A 0564 003
M12 A-cod 5-pol st/- m/- PVC Dnet 0.3m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
設備端 / 面板饋通
5
Produktdetails
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 圆形连接器 M12
  • 原件 电缆组装
  • 规格 预装一端
  • 连接器1
    M12 A编码
    公头 直式
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
  • 特点 颜色编码:蓝色/白色 (AWG 24) 和黑色/红色 (AWG 22)
版本
  • 电缆长度 0.3 m
  • 芯数 5
  • 芯结构
    1x 2x AWG 22/19
    1x 2x AWG 24/19
  • 屏蔽 完全屏蔽360°屏蔽触点
  • 编码 A编码
技术参数
  • 传输特性 DeviceNet
  • 电缆直径 6.9 mm ± 0.3 mm
  • 电阻抗 ‌120 Ω
  • 导体电阻 @ 20 °C
    ≤85 Ω/km AWG 24
    ≤54 Ω/km AWG 22
    ≤9.75 Ω/km 屏蔽
材料特性
  • 材料(屏蔽)
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) 灰色
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 10 g
  • 原产国 墨西哥
  • GTIN 5713140238602
  • eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen