Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Device side / Panel feed through
2
Артикул: 21 35 020 0517 010
M12 A-cod 5-pol st/- f/- PVC 1m
M12 A-cod 5-pol st/- f/- PVC 1m

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Кабельные сборки
Предварительно собран с одной стороны
Медный кабель (круглый)
Длина кабеля: 1 m
Примечания
Compare
Артикул: 21 35 020 0517 010
M12 A-cod 5-pol st/- f/- PVC 1m
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
장치 측면 / 패널 관통형
2
Информация о компоненте
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия Круглые соединители M12
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с одной стороны
  • Соединитель 1
    M12 А-кодирование
    Розетка Прямой
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
Версия
  • Длина кабеля 1 m
  • Количество жил 5
  • Структура ядра 5x 0,34 мм²
  • Кодирование А-кодирование
Свойства материала
  • Материал (кабель) PVC
  • Цвет (кабель) Желтый
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 51,291 g
  • Страна изготовления Мексика
  • GTIN 5713140810945
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare