Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: C2 13 200 0000 0126
M12 A-cod 4-pol st /st m /f PUR 30.00m
M12 A-cod 4-pol st /st m /f PUR 30.00m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Halogen-free
Cable length: 30 m
Note
Comparați
Număr articol: C2 13 200 0000 0126
M12 A-cod 4-pol st /st m /f PUR 30.00m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
    Conector 2
Identificare
  • Categoria Câbles assemblés
  • Seria Conectori circulari M12
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Pré-équipé des deux côtés
  • Conector 1
    M12 Codage A
    Mâle Droit
    Surmoulé
  • Conector 2
    M12 Codage A
    Femelle Droit
    Surmoulé
  • Tip cablu Câble cuivre (rond)
  • Descrierea cablului sans halogène
Versiune
  • Lungimea cablului 30 m
  • Număr de miezuri 4
  • Structură miez 4x 0,34 mm²
  • Metoda de terminaţie Raccordement à Sertir
  • Ecranare Non blindé
  • Codificare Codage A
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal ‌ 4 A
  • Tensiune nominală 250 V
  • Temperatura de limitare
    -25 ... +80 °C enlevé
    -40 ... +80 °C indifférent
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65 / IP67 condition de couplage
  • Diametru cablu 4,2 mm
  • Raza minimă de încovoiere
    10 x diamètre de câble (courbures multiples)
    5 x diamètre de câble (courbure simple)
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (polyuréthane)
  • Culoare (cablu) RAL 7021 (gris noir)
  • RoHS normes
  • stare ELV normes
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Non contenu
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Non contenu
  • Substanţe REACH SVHC Non contenu
  • Propunerea din California 65 de substanțe Non contenu
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Ininflammabilité
  • UL / CSA Homologation UL en préparation
  • Omologări CE
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 2
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140527546
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați