myHARTING Login
コンフィギュレータ
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
カタログのダウンロード
製品データePLANをダウンロード
製品データZuken E3シリーズをダウンロード
HARTING YouTubeチャンネル
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Matching Products
Matching Products
NEW
該当データなし
eShop
Circular connectors
Metric circular connectors
...
Cable connectors and cable assemblies
M12
部品番号: C2 13 200 0000 0022
M12 A-cod 4-pol st /st m /f PUR 2.00m
画像は一例です。製品詳細を参照ください。
Properties Overview
ケーブルアセンブリ
両端組立て済み
銅ケーブル (丸型)
ハロゲンフリー
ケーブル長さ: 2 m
ノート
Compare
部品番号: C2 13 200 0000 0022
M12 A-cod 4-pol st /st m /f PUR 2.00m
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
該当データなし
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
製品詳細
Part List
Part list details
Type of cable
Cable LI9Y 4 x 0,34mm² PUR
Connector 1
M12 A-cod 4P Male Straight
Connector 2
M12 A-cod 4P Female Straight
Identification
Category
System cabling
Series
Circular connectors M12
Element
Cable assemblies
Specification
Pre-assembled on both sides
Connector 1
M12 A-coding
Male Straight
Overmoulded
Connector 2
M12 A-coding
Female Straight
Overmoulded
Type of cable
Copper cable (round)
Description of the cable
Halogen-free
Version
Cable length
2 m
Number of cores
4
Core structure
4x 0.34 mm²
Termination method
Crimp termination
Shielding
Unshielded
Coding
A-coding
Technical characteristics
Rated current
4 A
Rated voltage
250 V
Limiting temperature
-25 ... +80 °C moved
-40 ... +80 °C unmoved
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP65 / IP67 mated condition
Cable diameter
4.2 mm
Minimum bending radius
10x Cable diameter (repeated bending)
5x Cable diameter (singular bending)
Material properties
Material (cable)
PUR (polyurethane)
Colour (cable)
RAL 7021 (black grey)
RoHS
compliant
ELV status
compliant
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
Not contained
REACH ANNEX XIV substances
Not contained
REACH SVHC substances
Not contained
California Proposition 65 substances
Not contained
Specifications and approvals
Specifications
IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 Flame retardancy
UL / CSA
UL in preparation
Approvals
CE
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
6.333 g
Country of origin
Germany
European customs tariff number
85444290
GTIN
5713140521636
eCl@ss
27060311 Assembled sensor actuator-line
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
Downloads
コネクタパッケージ
Documentation
Data Sheet
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF (Spanish_MX)
PDF (チェコ語)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (イタリア語)
PDF (スペイン語)
PDF (日本語)
PDF (韓国語)
PDF (オランダ)
PDF (ドイツ語)
PDF (ポーランド語)
PDF (デンマーク語)
PDF (フランス語)
PDF (英語)
PDF (トルコ語 )
PDF (スウェーデン語)
PDF (中国語 (繁体字))
PDF (中国語(簡体字))
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF (英語)
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
STEP
JT
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
Further Documents
Asset Administration Shell
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
AAS
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
閉じる
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare