Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: C2 13 200 0000 0316
M12 A-cod 4-pol st /- f /- PUR 0.60m
M12 A-cod 4-pol st /- f /- PUR 0.60m

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępnie zmontowany na jednej stronie
Przewód miedziany (okrągłe)
Bezhalogenowe
Długość kabla: 0.6 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: C2 13 200 0000 0316
M12 A-cod 4-pol st /- f /- PUR 0.60m
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identification
  • Category システムケーブル
  • Series 丸型コネクタ M12
  • Element ケーブルアセンブリ
  • Specification 片側組み立て済み
  • Connector 1
    M12 Aコード
    メス ストレート型
    オーバーモールド
  • Type of cable 銅ケーブル (丸型)
  • Description of the cable ハロゲンフリー
Version
  • Cable length 0.6 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x 0.34 mm²
  • Termination method クリンプ端子
  • Shielding シールドなし
  • Coding Aコード
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage 250 V
  • Limiting temperature
    -25 ... +80 °C 変動
    -40 ... +80 °C 固定
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 嵌合状態
  • Cable diameter 4.2 mm
  • Minimum bending radius
    10 x ケーブル径 (屈曲繰り返し)
    5 x ケーブル径 (屈曲1回)
Material properties
  • Material (cable) PUR (ポリウレタン)
  • Colour (cable) RAL 7021 (ブラックグレー)
  • RoHS 適合
  • ELV status 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 含まず
  • REACH ANNEX XIV substances 含まず
  • REACH SVHC substances 含まず
  • California Proposition 65 substances 含まず
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 難燃性
  • UL / CSA UL規格対応準備中
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Country of origin ドイツ
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140968141
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare