매칭 제품
매칭 제품 NEW
품번들: C2 13 200 0000 0378
M12 A-cod 4-pol an /- m /- PUR 8.00m
M12 A-cod 4-pol an /- m /- PUR 8.00m

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
케이블 어셈블리
한방향 사전 조립방식
구리 케이블 (원형)
할로겐프리
케이블 길이: 8 m
Notes
비교하다
품번들: C2 13 200 0000 0378
M12 A-cod 4-pol an /- m /- PUR 8.00m
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
제품 상세 정보
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie Ronde connectoren M12
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan één zijde
  • Connector 1
    M12 A-codering
    Mannelijk Haaks
    Omgespoten
  • Type kabel Bakır kablo (yuvarlak)
  • Beschrijving van de kabel Halojensiz
Versie
  • Kabellengte 8 m
  • Aantal kernen 4
  • Kernstructuur 4x 0,34 mm²
  • Aansluitmethode Krimp sonlandırma
  • Afscherming Ekransız
  • Codering A-Kodlu
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 4 A
  • Nominale spanning 250 V
  • Beperkt de temperatuur
    -25 ... +80 °C taşındı
    -40 ... +80 °C etkilenmemiş
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP65 / IP67 birleştirme durumu
  • Kabeldiameter 4,2 mm
  • Minimale buigradius
    10x Kablo çapı (tekrarlanan bükme)
    5x Kablo çapı (tekil bükme)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PUR (poliüretan)
  • Kleur (kabel) RAL 7021 (siyah gri)
  • RoHS uyumlu
  • ELV-status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niezawarte
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niezawarte
  • REACH SVHC Stoffen Niezawarte
  • California Proposition 65 stoffen İçermez
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Odporność palnościowa
  • UL / CSA UL w przygotowaniu
  • Goedkeuringen CE
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 2
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713141022804
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다