Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 97 00 000 0684
M12 A-cod 3-pol st/an m/f PPi PVC 5.0m
M12 A-cod 3-pol st/an m/f PPi PVC 5.0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 5 m
Notes
Compare
Part number: 97 00 000 0684
M12 A-cod 3-pol st/an m/f PPi PVC 5.0m
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
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1
    M12 Codificación A
    Macho Recto
    Sobremoldeado
    Inner PushPull
  • Conector 2
    M12 Codificación A
    Hembra Acodado
    Sobremoldeado
    Outer PushPull
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 5 m
  • Número de núcleos 3
  • Estructura de núcleo 3x 0,34 mm²
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Blindaje No blindado
  • Número de contactos 3
  • Codificación Codificación A
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 4 A
  • Voltaje nominal ‌ 250 V
  • Temperatura de limitación
    -25 ... +80 °C movido
    -40 ... +80 °C no desplazado
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67 estado conectado
  • Diámetro de cable 4,5 mm
  • Radio de flexión mínimo
    10x diámetro de cable (plegado repetido)
    5x diámetro de cable (plegado único)
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) RAL 7040 (gris ventana)
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • ETIM EC001855
  • eCl@ss 27.060.311,00