Matching Products
Matching Products NEW
Part number: C2 13 200 0000 0307
M12 A-cod 3-pol st /an f /m PVC 10.00m
M12 A-cod 3-pol st /an f /m PVC 10.00m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kabelsamlinger
Færdigsamlet på begge sider
Kobberkabel (rund)
Kabellængde: 10 m
Notes
Compare
Part number: C2 13 200 0000 0307
M12 A-cod 3-pol st /an f /m PVC 10.00m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier Cirkulære konnektorer M12
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1
    M12 A-kodning
    Male Vinklet
    Overstøbt
  • Konnektor 2
    M12 A-kodning
    Hun Lige
    Overstøbt
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
Version
  • Kabellængde 10 m
  • Antal ledninger 3
  • Ledningsstruktur 3 x 0,34 mm²
  • Termineringsmetode Crimpterminering
  • Afskærmning Uafskærmet
  • Kodning A-kodning
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm ‌ 4 A
  • Nominel spænding 250 V
  • Begrænsende temperatur
    -25 ... +80 °C flyttet
    -40 ... +80 °C uberørt
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP65 / IP67 sammenkoblet tilstand
  • Kabeldiameter 4,5 mm
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PVC
  • Farve (kabel) RAL 7040 (vinduesgrå)
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Flammehæmmende
  • UL / CSA UL under forberedelse
  • Godkendelser CE
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 2
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140956766
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare