Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 09 45 453 1701
Label 18mm Arrow
Label 18mm Arrow

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Identifikační štítek
Se značením
Polyethylentereftalát (PET)
Bílá
Průměr upevňovacího otvoru: 22.3 mm
Poznámky
Porovnejte
Tento díl je k dispozici na vyžádání. Kontaktujte prosím svého místního dodavatele.
Objednací číslo: 09 45 453 1701
Label 18mm Arrow
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identification
  • Category Operator interfaces
  • Type of accessory Identification strip
  • Description of the accessory With marking
Version
  • Symbol Arrow
  • Diameter of the mounting hole 22.3 mm
Technical characteristics
  • Outer diameter ‌ 18 mm
Material properties
  • Material (accessories) Polyethylene terephthalate (PET)
  • Colour (accessories) White
Commercial data
  • Packaging size 5
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 48211090
  • GTIN 5713140340893
  • eCl@ss 27371225 Identification plate for command devices
  • ETIM EC000624
  • UNSPSC 24.0 39122221
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Návod
Montážní návod

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte