Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
23
Accessories
1
Parça numarası: 61 04 201 2927
Kupplung rund PushPull RJ45 V4 AWG26/27
Kupplung rund PushPull RJ45 V4 AWG26/27

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Konnektörler
Konnektör setleri Kuplaj
preLink® IDC yalıtım yer değiştirme sonlandırma
Kontaklar: 8
PushPull
Üstten girişli
Malzeme: Termoplastik
Koruma derecesi: IP65, IP67
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 61 04 201 2927
Kupplung rund PushPull RJ45 V4 AWG26/27
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
23
Accessories
1
Ürün detayları
標識
  • 類別 連接器
  • 系列
    HARTING PushPull (V4)
    RJ45
  • 原件 連接器組
  • 規格 聯接
版本
  • 接線方式 preLink® IDC 絕緣置換連接
  • 屏蔽 完全屏蔽360°屏蔽觸點
  • 針數 8
  • 版本 頂出線
  • 鎖定類型 PushPull
  • 包裝內容
    上殼 / 底座
    母頭
    電纜緊固件
技術參數
  • 導體截面積(mm²) 0,1 ... 0,12 mm²
  • 導體截面積 (AWG) AWG 27 ... AWG 26
  • 線蕊外徑 0,8 ... ‌1,1 mm
  • 傳輸特性 Cat. 6 250 MHz'e kadar Sınıf E
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 極限溫度 -40 ... +70 °C
  • 插拔次數 ≥ 750
  • 防護等級符合IEC 60529
    IP65
    IP67
  • 電纜直徑 4,9 ... 8,6 mm
材料特性
  • 材料(上殼/底座) Termoplastik
  • 顏色(上殼/底座) Siyah
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS 豁免 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV 狀態 muafiyete uygun
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 İçermez
  • REACH 附件XIV 物質 İçermez
  • REACH SVHC 物質 Evet
  • REACH SVHC 物質 Kurşun
  • ECHA SCIP 編號 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
  • 加州 65 號提案物質 Evet
  • 加州 65 號提案物質 Kurşun
規格和認證
  • 規格 IEC 61076-3-106 Varyant 4 (V4)
  • 認證 DNV GL
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 111.578 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140486621
  • eCl@ss 27,440,114.00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın