Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 66 63 009 5022
InduCom 9 MVB/WTB female
InduCom 9 MVB/WTB female

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Sběrnicové rozhraní
Rozhraní MVB/WTB
Cage clamp svorka
Zásuvka (female)
Velikost: D-Sub 1
Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny
Kontakty: 9
Průřez vodiče: 0.08 ... 0.5 mm²
Slitina mědi
Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 66 63 009 5022
InduCom 9 MVB/WTB female
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
標識
  • 類別 連接器
  • 系列 D-Sub
  • 原件 總線界面
  • 規格 MVB/WTB 接口
版本
  • 接線方式 Cage-clamp termination
  • 公母類型 Female
  • 尺寸 D-Sub 1
  • 針數 9
  • 版本 Top entry
  • 電纜入口數量 2
  • 出線孔 2x
  • 鎖定類型 Hexagonal screw Thread 4-40 UNC
  • 包裝內容
    Blind plate
    Crimp flange
    Crimp ferrule
技術參數
  • 導體截面積(mm²) 0.08 ... 0.5 mm²
  • 導體截面積 (AWG) AWG 28 ... AWG 20
  • 額定電壓
    < 50 V AC
    < 75 V DC
  • 剝線長度 5 ... 6 mm
  • 擰緊力矩
    ≤0.4 Nm Locking screw
    ≤0.3 Nm cover screw
  • 極限溫度 -40 ... +85 °C
  • 性能等級 2
  • 插拔次數 ≥ 250
  • 防護等級符合IEC 60529 IP40
  • 測試電壓Ur.m.s. 0.5 kV
材料特性
  • 材料(插蕊) Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny
  • 材料(插針) Slitina mědi
  • 表面(插針) Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru
  • 材料(上殼/底座) Zinkový tlakový odlitek
  • 長度 61,7 mm
  • 寬度 31,6 mm
  • 高度 14,8 mm
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • RoHS 豁免 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV 狀態 V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 Neobsahuje
  • REACH 附件XIV 物質 Neobsahuje
  • REACH SVHC 物質 Ano
  • REACH SVHC 物質 Olovo
  • ECHA SCIP 編號 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 加州 65 號提案物質 Ano
  • 加州 65 號提案物質
    Olovo
    Nikl
商業數據
  • 包裝尺寸 10
  • 淨重 82.32 g
  • 原產國 中國
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140216402
  • eCl@ss 27,440,302.00
  • ETIM EC001132
  • UNSPSC 24.0 39121403
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte