Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 61 03 000 0147
InduCom cable clamp 50P hood 14-16mm
InduCom cable clamp 50P hood 14-16mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Abrazadera de cable
D-Sub 5
Diámetro de cable: 14 ... 16 mm
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 03 000 0147
InduCom cable clamp 50P hood 14-16mm
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identifikation
  • Kategori Tilbehør
  • Type af tilbehør Kabelklemme
  • Beskrivelse af tilbehøret D-Sub 5
Tekniske egenskaber
  • Omgivelsestemperatur -20 ... +90 °C
  • Kabeldiameter 14 ... 16 mm
Materialeegenskaber
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08)
  • Krav indstillet med risikoniveauer R26
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 10
  • Nettovægt 20 g
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140229709
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400