Matching Products
Matching Products NUEVO
Tools
3
Accessories
47
Número de parte: 61 03 001 3013 010
InduCom 9p S40°-entry kn-screw M3 w/o
InduCom 9p S40°-entry kn-screw M3 w/o

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Base
Sin tierra interna
Tamaño: D-Sub 1
Tornillo estriado Rosca M3
Entrada lateral de 40°
Material (carcasa/base): Cinc fundido a presión
Grado de protección: IP30
Notes
Compare
Número de parte: 61 03 001 3013 010
InduCom 9p S40°-entry kn-screw M3 w/o
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Tools
3
Accessories
47
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Carcasas/bases
  • Serie D-Sub
  • Identificación InduCom
  • Tipo de carcasa/base Base
  • Descripción de carcasa/base Sin tierra interna
Versión
  • Tamaño D-Sub 1
  • Versión Entrada lateral de 40°
  • número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x
  • Protección contra tirones Se puede adquirir un conector glándula InduCom adicional o un mango para brida de engaste dependiendo del uso del cable.
  • Tipo de bloqueo Tornillo estriado Rosca M3
  • Conexión a tierra Sin bloque de puesta a tierra interno
  • 2 partes
  • Separable
Características técnicas
  • Par de apriete
    ‌0,4 Nm Tornillo de tapa
    ‌0,4 Nm Tornillo de bloqueo
  • Temperatura ambiente -55 ... +125 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP30
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base) Cinc fundido a presión
  • Material (tornillo) Acero, niquelado
  • Longitud 34,7 mm
  • Anchura 31 mm
  • Altura 14,8 mm
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65 No incluido
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 35 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140158023
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare