Matching Products
Matching Products NUEVO
Tools
3
Accessories
45
Número de parte: 61 03 001 1013 010
InduCom 9p S40°-entry hexscrew M3 w/o
InduCom 9p S40°-entry hexscrew M3 w/o

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Base
Sin tierra interna
Tamaño: D-Sub 1
Tornillo hexagonal con arandela prisionera Rosca M3
Entrada lateral de 40°
Material (carcasa/base): Cinc fundido a presión
Grado de protección: IP30
Notes
Compare
Número de parte: 61 03 001 1013 010
InduCom 9p S40°-entry hexscrew M3 w/o
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Tools
3
Accessories
45
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría carcasas/bases
  • Serie de carcasas/bases D-Sub InduCom
  • Tipo de carcasa/base Base
  • Descripción de carcasa/base Sin tierra interna
Versión
  • Tamaño D-Sub 1
  • Versión Entrada lateral de 40°
  • Number of cable entries 1
  • Entrada de cable 1x
  • Protección contra tirones Se puede adquirir un conector glándula InduCom adicional o un mango para brida de engaste dependiendo del uso del cable.
  • Tipo de bloqueo Tornillo hexagonal con arandela prisionera Rosca M3
  • Conexión a tierra Sin bloque de puesta a tierra interno
  • 2 partes
  • Separable
Características técnicas
  • Par de apriete
    ‌0,4 Nm Tornillo de tapa
    ‌0,4 Nm Tornillo de bloqueo
  • Temperatura ambiente -55 ... +125 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP30
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base) Cinc fundido a presión
  • Material (tornillo) Acero, niquelado
  • Longitud 34,7 mm
  • Anchura 31 mm
  • Altura 14,8 mm
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Plomo
    Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 32,84 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140157798
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
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
HARTING Ethernet Cabling
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
HARTING eChat