myHARTING Login
コンフィギュレータ
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
カタログのダウンロード
製品データePLANをダウンロード
製品データZuken E3シリーズをダウンロード
HARTING YouTubeチャンネル
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Matching Products
Matching Products
NEW
該当データなし
eShop
Conectividad de dispositivos
Conectores de cable y cableados
...
Conectores híbridos
Datos y potencia/señal
61 03 001 1119 010
部品番号: 61 03 001 1119 010
InduCom 50p 3T-entry hexscrew M3 w/o
画像は一例です。製品詳細を参照ください。
Properties Overview
シェルハウジング
内部接地なし
サイズ: D-Sub 5
六角ネジ、脱落防止ワッシャー付き M3ネジ
トップ/サイドエントリー
3x
材質 (フード/ハウジング): 亜鉛ダイカスト
保護等級: IP30
ノート
Compare
部品番号: 61 03 001 1119 010
InduCom 50p 3T-entry hexscrew M3 w/o
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
該当データなし
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
製品詳細
Identification
Category
Hoods / Housings
Series
D-Sub
Identification
InduCom
Type of hood/housing
Shell housing
Description of hood/housing
Without internal earth
Version
Size
D-Sub 5
Version
Top/side entry
Number of cable entries
3
Cable entry
3x
Strain relief
An additional InduCom cable clamp or a crimp flange - ferrule combination is available dependant on the use of the cable.
Locking type
Hexagonal screw with captive washer Thread M3
ground connection
Without internal grounding block
2 parts
Yes
Separable
Yes
Details
Part number includes two dummy plugs
Technical characteristics
Tightening torque
0.4 Nm cover screw
0.4 Nm Locking screw
Limiting temperature
-55 ... +125 °C
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP30
Material properties
Material (hood/housing)
Zinc die-cast
Material (screw)
Steel, nickel plated
Length
58 mm
Width
67.1 mm
Height
17.6 mm
RoHS
compliant
ELV status
compliant
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
Not contained
REACH ANNEX XIV substances
Not contained
REACH SVHC substances
Not contained
California Proposition 65 substances
Yes
California Proposition 65 substances
Lead
Nickel
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
23 g
Country of origin
China
European customs tariff number
85389099
GTIN
5713140222397
eCl@ss
27440213 D-Sub hood
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
Downloads
コネクタパッケージ
Documentation
Data Sheet
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF (Spanish_MX)
PDF (デンマーク語)
PDF (ドイツ語)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (英語)
PDF (チェコ語)
PDF (スペイン語)
PDF (フランス語)
PDF (イタリア語)
PDF (日本語)
PDF (オランダ)
PDF (ポーランド語)
PDF (トルコ語 )
PDF (韓国語)
PDF (中国語 (繁体字))
PDF (スウェーデン語)
PDF (中国語(簡体字))
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF
CGM
DXF
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF (英語)
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
STEP
JT
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
Further Documents
Asset Administration Shell
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
AAS
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
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
閉じる
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare