myHARTING Login
구성자
Produkty
Produkty
Industrial connectors / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
카탈로그 다운로드
제품 데이터 ePLAN 내려받기.
제품 데이터 Zuken E3 시리즈 내려받기.
HARTING YouTube 채널
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
매칭 제품
매칭 제품
NEW
Tools
3
Accessories
48
데이터가 없습니다.
eShop
Device connectivity
Cable connectors and cable assemblies
...
Hybrid connectors
Data and power/signal
61 03 001 2015 010
품번들: 61 03 001 2015 010
InduCom 25p S40°-entry hexscrew 4-40 w/o
이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.
속성 개요
셸 하우징
내부 접지 미적용
규격: D-Sub 3
캡티브 와셔 포함 육각 나사 스레드 4-40 UNC
40° 사이드 엔트리
1x
재료 (후드/하우징): 아연 다이캐스트
보호 등급: IP30
Notes
비교하다
품번들: 61 03 001 2015 010
InduCom 25p S40°-entry hexscrew 4-40 w/o
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
대리점
이메일 문의
매칭 제품
NEW
Tools
3
Accessories
48
데이터가 없습니다.
Overview
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 상세 정보
Identification
Category
Hoods / Housings
Series
D-Sub
Identification
InduCom
Type of hood/housing
Shell housing
Description of hood/housing
Without internal earth
Version
Size
D-Sub 3
Version
40° side entry
Number of cable entries
1
Cable entry
1x
Strain relief
An additional InduCom cable clamp or a crimp flange - ferrule combination is available dependant on the use of the cable.
Locking type
Hexagonal screw with captive washer Thread 4-40 UNC
ground connection
Without internal grounding block
2 parts
Yes
Separable
Yes
Technical characteristics
Tightening torque
0.4 Nm cover screw
0.4 Nm Locking screw
Ambient temperature
-55 ... +125 °C
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP30
Material properties
Material (hood/housing)
Zinc die-cast
Material (screw)
Steel, nickel plated
Length
34.7 mm
Width
53 mm
Height
14.8 mm
RoHS
compliant
ELV status
compliant
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
Not contained
REACH ANNEX XIV substances
Not contained
REACH SVHC substances
Not contained
California Proposition 65 substances
Not contained
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
57.66 g
Country of origin
China
GTIN
5713140221956
eCl@ss
27440213 D-Sub hood
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (Portuguese_PT)
PDF (체코어)
PDF (스페인어)
PDF (프랑스어)
PDF (이탈리아어)
PDF (Spanish_MX)
PDF (일어)
PDF (덴마크어)
PDF (영어)
PDF (독일어)
PDF (네덜란드어)
PDF (폴란드어)
PDF (스웨덴어)
PDF (중국어 번체)
PDF (한국어)
PDF (터키어)
PDF (중국어 간체)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 데이터 시트는 제품의 일반 및 기술적 속성을 설명하고 적용된 표준 및 승인을 나열하며 문서 역할을 합니다.
유형 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF
CGM
DXF
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
타입 시트는 제품의 2D 피규어입니다. PDF, CMG 및 DXF 파일 형식으로 제공됩니다.
제품 선언
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (영어)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 제품 선언은 RoHS, REACH, ELV 등과 같은 다양한 표준에 대한 제품의 적합성을 문서화합니다.
엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
STEP
JT
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
모든 일반적인 CAD 도구에 대한 중립적인 3D CAD 데이터. CAx 엔지니어링 프로세스에서 HARTING 제품을 빠르고 쉽게 사용하는 데 사용할 수 있습니다.
추가 문서
Asset Administration Shell
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
AAS
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
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
닫기
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
비교하다