Matching Products
Matching Products NEW
Tools
3
Accessories
51
部品番号: 61 03 001 0012
InduCom 25P T&S-entry spring/slide
InduCom 25P T&S-entry spring/slide

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
シェルハウジング
内部接地あり
サイズ: D-Sub 3
スプリングロックまたはスライドロック
トップ/サイドエントリー
3x
材質 (フード/ハウジング): 亜鉛ダイカスト
保護等級: IP30
ノート
Compare
部品番号: 61 03 001 0012
InduCom 25P T&S-entry spring/slide
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
Tools
3
Accessories
51
製品詳細
标识
  • 类别 Hoods / Housings
  • 系列 D-Sub
  • 标识 InduCom
  • 上壳/底座类型 Shell housing
  • 上壳/底座介绍 With internal earth
版本
  • 尺寸 D-Sub 3
  • 版本 Top/side entry
  • 电缆入口数量 3
  • 出线孔 3x
  • 应力消除件 An additional InduCom cable clamp or a crimp flange - ferrule combination is available dependant on the use of the cable.
  • 锁定类型 Spring or slide locking
  • 接地 With internal grounding block
  • 2 个组件 Yes
  • 可分离 Yes
  • 详细资料 Part number includes two dummy plugs
技术参数
  • 拧紧力矩
    ‌0.4 Nm ground connection
    ‌0.4 Nm cover screw
    ‌0.4 Nm Locking screw
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP30
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) Zinc die-cast
  • 材料(螺栓) Steel, nickel plated
  • 长度 40 mm
  • 宽度 53 mm
  • 高度 14.8 mm
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 加州 65 号提案物质 Not contained
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 78.5 g
  • 原产国 China
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140157606
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

2D/3D Multi CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Zuken E³.series (2019+)

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

Further Documents
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare