Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
24
Inserts
24
Numer Katalogowy: 19 59 120 3010
ICC20_H_WMRF_BL
ICC20_H_WMRF_BL

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Obudowy gniazd do montażu przelotowego
Prosty, Montaż przedni / montaż tylny
Rozmiar: 20
Blokada bagnetowa
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki): Odlew ciśnieniowy cynk
Platerowanie niklem
Materiał (uszczelki): EPDM
Stopień ochrony: IP67, IPX9
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 19 59 120 3010
ICC20_H_WMRF_BL
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
24
Inserts
24
Szczegóły Produktu
Identification
  • Category Connectors
  • Series HARTING ICC
  • Type of hood/housing Bulkhead mounted housing
  • Description of hood/housing
    Straight
    Front mounting / Rear mounting
Version
  • Size 20
  • Locking type Bayonet locking
  • Details Please order backshell or fixing nut separately.
Technical characteristics
  • Tightening torque ‌0.5 Nm Fixing screws M3
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Number of relockings ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP67
    IPX9
Material properties
  • Material (hood/housing) Zinc die-cast
  • Surface (hood/housing) Nickel plated
  • Material (seal) EPDM
  • Colour (seal) Black
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels no requirements (flammable mass < 10g)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 51.8 g
  • Country of origin India
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140491137
  • eCl@ss 27440224 Shell for circular connectors
  • UNSPSC 24.0 39121405
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Instructions
Assembly instructions

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare