Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Inserts
2
N.º de referencia: 19 59 120 4015
ICC20_H_BS_ST_M32_f.400A
ICC20_H_BS_ST_M32_f.400A

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Carcasa
con rosca M32 integrada, Recto
Tamaño: 20
Entrada superior
1x M32
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Niquelado
Grado de protección: IP67, IPX9
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 59 120 4015
ICC20_H_BS_ST_M32_f.400A
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Inserts
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie HARTING ICC
  • Tipo de capota/base Carcasa
  • Descripción de capota/base
    con rosca M32 integrada
    Recto
Versión
  • Tamaño 20
  • Versión Entrada superior
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x M32
  • Detalles para uso exclusivo con el aislante ICC tamaño 20 400 A
Características técnicas
  • Par de apriete ‌15 Nm Carcasa
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Número de reenclavamientos ≥ 10
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP67
    IPX9
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Cinc fundido a presión
  • Superficie (capota/base) Niquelado
  • RoHS conforme
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 0,2 g
  • País de origen India
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140491106
  • eCl@ss 27.440.224,00
  • UNSPSC 24.0 39121405