Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
1
フード/ハウジング
10
Part Number: 19 59 020 0701
ICC20-4/3-MI-CRT
ICC20-4/3-MI-CRT

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conectores
Terminação crimpada
Macho
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (cinza-seixo)
Tamanho: 20
Contatos: 8
Seção transversal do condutor: 0.14 ... 2.5 mm² Sinal 1.5 ... 10 mm² Power
Notes
Compare
Load in configurator
Part Number: 19 59 020 0701
ICC20-4/3-MI-CRT
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Combinables
1
후드/하우징
10
Detalhes do produto
Identificación
  • Categoría Connectors
  • Serie HARTING ICC
  • Elemento Inserts
Versión
  • Método de terminación Crimp termination
  • Tipo Male
  • Tamaño 20
  • Número de contactos 8
  • Numero de contactos de señal 3
  • Numero de contactos de potencia 4
  • Numero de contactos especiales 1x PE contact
  • Especificación de contactos especiales PE contact
  • Detalles Please order crimp contacts separately.
Características técnicas
  • Sección de conductor
    0.14 ... 2.5 mm² Signal
    1.5 ... 10 mm² Power
  • Corriente nominal (señal) 10 A
  • Voltaje nominal (señal) 250 V
  • Voltaje de choque nominal (señal) 4 kV
  • Nivel de contaminación (señal) 3
  • Corriente nominal (potencia) 40 A
  • Tensión nominal conductor-tierra (Potencia) 400 V
  • Tensión nominal conductor-conductor (Potencia) 690 V
  • Voltaje de impulso nominal (potencia) 6 kV
  • Nivel de contaminación (potencia) 3
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Longitud de pelado 11 mm Han® C: 10 mm²
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (inserto) Polycarbonate (PC)
  • Color (inserto) RAL 7032 (pebble grey)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
Specifications and approvals
  • Especificaciones
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 21.02 g
  • País de origen India
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140490536
  • eCl@ss 27440223 Contact insert for circular connectors
  • UNSPSC 24.0 39121421
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare