Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Parça numarası: 61 88 720 0050 0050
Hybridcbl. Dunker CSD_LAiO1 0,5m
Hybridcbl. Dunker CSD_LAiO1 0,5m

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Kablo takımları
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
Bakır kablo (yuvarlak)
Büyük ölçüde yağa dayanıklı, Silikon içermez
Kablo uzunluğu: 0.5 m
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 61 88 720 0050 0050
Hybridcbl. Dunker CSD_LAiO1 0,5m
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Ürün detayları
Identification
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    M16
    Female
    12 + 3 poles
  • Connector 2 wire end ferrules
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable
    Largely oil resistant
    Silicone-free
  • Features Stranded
Version
  • Cable length 0.5 m
  • Core structure 3x 1.5 mm2 + 2x 0.34 mm2 + 2x 2x 0.22 mm2
  • Field of application for hybrid function
Termination data
  • Nominal voltage 60 V DC
Technical characteristics
  • Limiting temperature
    -20 ... +80 °C unmoved
    -5 ... +80 °C moved
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Black
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60332-1 Flame retardancy
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140274884
  • eCl@ss 27060490 Ready-made low-voltage line (unspecified)
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 26121629
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın