Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Hoods/Housings
8
N.º de referencia: 09 40 034 9931
Hinged frame 12xMod a-l Han34HPR EasyCon
Hinged frame 12xMod a-l Han34HPR EasyCon

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Bastidor
para hasta 12 módulos sencillos, a … l
Tamaño: 34 HPR
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 40 034 9931
Hinged frame 12xMod a-l Han34HPR EasyCon
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Hoods/Housings
8
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie de capotas/bases Han® HPR EasyCon
  • Tipo de accesorio Bastidor
  • Descripción del accesorio
    para hasta 12 módulos sencillos
    a … l
Versión
  • Tamaño 34 HPR
  • Contenidos del paquete
    4x perno distanciador (entrecaras 7)
    4x tornillo M4
    4x arandela SK S4
Características técnicas
  • Par de apriete
    ‌6 Nm Perno distanciador
    ‌1,5 Nm Tornillos de fijación M4
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Metálicos
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 463 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140194496
  • eCl@ss 27.440.210,00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar