Matching Products
Matching Products NUEVO
Accessories
1
Pieza de repuesto
1
Número de parte: 21 01 130 3023
Harax PG 13,5/ panel feed through / 3-po
Harax PG 13,5/ panel feed through / 3-po

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Pasacables
Con terminación de soldadura, para montaje frontal
Notes
Compare
NUEVO
Derating tool
Número de parte: 21 01 130 3023
Harax PG 13,5/ panel feed through / 3-po
Notes
Compare
NUEVO
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Accessories
1
Pieza de repuesto
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie HARAX®
  • Elemento Pasacables
  • Especificaciones
    Con terminación de soldadura
    para montaje frontal
Versión
  • Método de terminación Tecnología de conexión HARAX®
  • Blindaje No blindado
  • Número de contactos 2
  • Contacto PE Yes
Características técnicas
  • Sección de conductor 0.75 ... 1.5 mm²
  • Sección de conductor AWG 18 ... AWG 16
  • Diámetro exterior de cable ≤ 2,8 mm
  • Corriente nominal ‌ 16 A
  • Voltaje nominal conductor-tierra 230 V
  • Voltaje nominal conductor-conductor 400 V
  • Voltaje de choque nominal 4 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Categoría de sobrevoltaje III
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Temperatura de limitación -25 ... +85 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP67
  • Tamaño Pg 13,5
  • Diámetro de cable 6 ... 9 mm
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
  • Material (inserto)
    Poliamida (PA)
    Poliuretano termoplástico (TPU)
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en oro
  • Material (carcasa/base)
    Poliamida (PA)
    Poliuretano termoplástico (TPU)
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Níquel
    Naftalina
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 24 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140136779
  • eCl@ss 27.440.103,00
  • UNSPSC 24.0 39121413
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
EPLAN Data Portal
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare