Matching Products
Matching Products NUEVO
Accessories
1
Spare Part
1
Número de parte: 21 01 130 3013
Harax PG 13,5/ panel feed through / 3-po
Harax PG 13,5/ panel feed through / 3-po

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Pasacables
Con cuchillas Faston, para montaje frontal
Notes
Compare
Número de parte: 21 01 130 3013
Harax PG 13,5/ panel feed through / 3-po
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Accessories
1
Spare Part
1
Detalles del producto
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria HARAX®
  • Element Panel feed through
  • Specificație
    With faston blades
    for front mounting
Versiune
  • Metoda de terminaţie HARAX® connection technology
  • Ecranare Unshielded
  • Număr de contacte 2
  • Contact de împământare Yes
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0.75 ... 1.5 mm²
  • Secțiune fir [AWG] AWG 18 ... AWG 16
  • Diametru exterior fir ≤ 2.8 mm
  • Curent nominal ‌ 16 A
  • Tensiune nominală conductor-împământare 230 V
  • Tensiune nominală conductor-conductor 400 V
  • Tensiune de impuls nominală 4 kV
  • Grad de poluare 3
  • Categoria de supratensiune III
  • Rezistenţă izolaţie >108 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 10 mΩ
  • Temperatura de limitare -25 ... +85 °C
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP67
  • Mărime Pg 13.5
  • Diametru cablu 6 ... 9 mm
  • Grup izolaţie I (600 ≤ CTI)
Proprietăţi material
  • Material (inserţie)
    Polyamide (PA)
    Thermoplastic polyurethane (TPU)
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte) Gold plated
  • Material (carcasă/priză)
    Polyamide (PA)
    Thermoplastic polyurethane (TPU)
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Nickel
    Naphthalene
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 24 g
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140136762
  • eCl@ss 27440103 Sensor-actuator connector chassis (sensor technology acturator)
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

EPLAN Data Portal

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare