Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
6
Tools
2
Accessories
2
N.º de referencia: 09 45 125 1720
Han3A RJ45 Hybrid GL Cat6A plug 8+4p pl.
Han3A RJ45 Hybrid GL Cat6A plug 8+4p pl.

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Conector de cable
Terminación de perforación
Contactos: 12
Capota
Recto
Tamaño: 3 A
Diámetro: Policarbonato (PC)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 125 1720
Han3A RJ45 Hybrid GL Cat6A plug 8+4p pl.
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
6
Tools
2
Accessories
2
Detalles del producto
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 RJ45
  • 식별 하이브리드
  • 후드/하우징 시리즈 Han A®
  • 요소 케이블 커넥터
  • 후드/하우징 타입 후드
  • 후드/하우징 설명 직선형
버전
  • 터미네이션 방법 피어싱 터미네이션
  • 규격 3 A
  • 차폐형 완전 차폐형, 360° 차폐 접점
  • 컨택트핀 개수 12
  • 데이터 접점 8
  • 전원 접점 개수 4
기술적 특성
  • 도체 단면적
    0.08 ... 0.22 mm² Data
    1.5 mm² Power
  • 도체 단면적 [AWG]
    AWG 28 ... AWG 24 Data
    AWG 16 Power
  • 전선 외부 직경
    ≤1.05 mm (Data)
    ≤2.75 mm (Power)
  • 정격 전류 1.76 A
  • 정격 전압
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 정격 전류 (전력) 16 A
  • 정격 전압 (전력) ‌ 48 V DC
  • 전송 특성 Cat. 6A 클래스 EA 최대 500 MHz
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 제한 온도 -40 ... +70 °C
  • 보관 온도 +5 ... +50 °C
  • 체결 주기 ≥ 500
  • 케이블 직경 6 ... 12 mm
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징) 폴리카보네이트 (PC)
  • 컬러 (후드/하우징) 검정색
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    니켈
상세명세 및 승인
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 승인규격 DNV GL
  • PROFINET
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 67.7 g
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140058910
  • eCl@ss 27,440,113.00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar