Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 50 120 0203 075
Han1A CA 5+PE +latch m/- PVC 7,5m
Han1A CA 5+PE +latch m/- PVC 7,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Resistente al aceite
Longitud de cable: 7.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 50 120 0203 075
Han1A CA 5+PE +latch m/- PVC 7,5m
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
    電纜類別
    Connector 1
標識
  • 類別 Cableado de sistema
  • 系列 Han® 1A
  • 原件 Conjuntos de cable
  • 規格 Premontado en un lado
  • 連接器1 Han® 1A Macho
  • 電纜類別 Cable de cobre (redondo)
  • 電纜介紹 Resistente al aceite
版本
  • 電纜長度 7,5 m
  • 蕊數 6
  • 蕊結構 6x 1,5 mm²
  • 針數 5
  • 接地針
  • 鎖定類型 Retén engatillable
  • 詳細資料
    No enchufar ni desenchufar bajo carga eléctrica.
    El montaje y la estalación debe realizarlos un electricista cualificado.
技術參數
  • 額定電流 ‌ 10 A
  • 額定電壓 400 V
  • 額定電壓相-地 300 V
  • 極限溫度
    -30 ... +80 °C no desplazado
    -15 ... +80 °C movido
  • 插拔次數 ≥ 100
  • 防護等級符合IEC 60529 IP65
  • 電纜直徑 9,2 mm
材料特性
  • 材料(電纜) PVC
  • 顏色(電纜) Gris
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS 豁免 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • ELV 狀態 conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 No incluido
  • REACH 附件XIV 物質 No incluido
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質 Plomo
  • ECHA SCIP 編號 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質 Plomo
規格和認證
  • 規格 IEC 60332-1-2 Retardo de llama
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 原產國 Rumanía
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140237452
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604