Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 50 140 0304 050
Han1A CA 12 Pole -lever m/- PVC 5m
Han1A CA 12 Pole -lever m/- PVC 5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Resistente al aceite
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 50 140 0304 050
Han1A CA 12 Pole -lever m/- PVC 5m
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
    Type of cable
    Connector 1
Identification
  • Category System cabling
  • Series Han® 1A
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Connector 1 Han® 1A Tată
  • Type of cable Cablu de cupru (rotund)
  • Description of the cable Rezistent la ulei
Version
  • Cable length 5 m
  • Number of cores 12
  • Core structure 12x 0,34 mm²
  • Number of contacts 12
  • Locking type Levier de blocare individual
  • Details
    Nu este permisă cuplarea sau decuplarea sub sarcină electrică.
    Asamblarea şi instalarea trebuie executate de către un electrician calificat.
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 6,5 A
  • Rated voltage 50 V
  • Limiting temperature
    -30 ... +80 °C nemişcat
    -5 ... +80 °C deplasat
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
  • Cable diameter 7,8 mm
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Gri
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • RoHS exemptions 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • ELV status compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Nu este inclus
  • REACH ANNEX XIV substances Nu este inclus
  • REACH SVHC substances Da
  • REACH SVHC substances Plumb
  • ECHA SCIP number 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 substances Da
  • California Proposition 65 substances Plumb
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60332-1-2 Întârzierea flăcării
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140237490
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604