Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
2
Accessories
3
備件
2
Inserts
6
Număr articol: 11 12 300 0302
Han-Yellock bulkhead housing-Molly Bolts
Han-Yellock bulkhead housing-Molly Bolts

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Priză cu montaj pe panou
Mărime: Han-Yellock® 30
Material (carcasă/priză): Zinc turnat sub presiune
Pasivizat
Metalic
Material (etanşare): NBR
Note
Comparați
Număr articol: 11 12 300 0302
Han-Yellock bulkhead housing-Molly Bolts
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
2
Accessories
3
Spare Part
2
Inserts
6
Detalii produs
名称
  • カテゴリ フードとハウジング
  • フード/ハウジングシリーズ Han-Yellock®
  • フード/ハウジングのタイプ パネル取付けハウジング
バージョン
  • サイズ Han-Yellock® 30
  • アプリケーション分野 産業アプリケーション用フード/ハウジング
  • 梱包内容 4 x パネル固定用金具付き
技術的特性
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 使用温度範囲に関する注意事項 IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。
  • 開閉時の温度 -10 ... +85 °C
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠)
    IP65
    IP67
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) 亜鉛ダイカスト
  • 表面 (フード/ハウジング) パッシベート
  • カラー(フード/ハウジング) メタリック
  • 材質 (シール) NBR
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • 認証
    CE
    DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 125 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140109872
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Portalul de date EPLAN

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Yellock®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați