Matching Products
Matching Products NUEVO
Accessories
2
Pieza de repuesto
1
Insertos
6
Número de parte: 11 13 600 0100
Han-Yellock 60M carrier hood btn plain
Han-Yellock 60M carrier hood btn plain

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Carcasa portadora
Botón liso
Tamaño: Han-Yellock® 60
Botón
Poliamida (PA), Acero inoxidable
Material (carcasa/base): Cinc fundido a presión
Pasivado
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Notes
Compare
Número de parte: 11 13 600 0100
Han-Yellock 60M carrier hood btn plain
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Accessories
2
Pieza de repuesto
1
Insertos
6
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Carcasas/bases
  • Serie de carcasas/bases Han-Yellock®
  • Tipo de carcasa/base Carcasa portadora
  • Descripción de carcasa/base Botón liso
Versión
  • Tamaño Han-Yellock® 60
  • Tipo de bloqueo Botón
  • Campo de aplicación carcasas/bases para aplicaciones en exterior
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Límites de temperatura apertura/cierre -10 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP67
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base) Cinc fundido a presión
  • Superficie (carcasa/base) Pasivado
  • Color (carcasa/base) RAL 9005 (negro intenso)
  • Material (junta) NBR
  • Material (bloqueo)
    Poliamida (PA)
    Acero inoxidable
  • Color (bloqueo) Amarillo melón
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Plomo
    Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 256,6 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140110540
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Descargar

Mostrar información

EPLAN Data Portal

Mostrar información

Descargar