Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
2
Accessories
2
Spare Part
2
Inserts
6
Cikkszám: 11 12 600 1217
Han Yellock 60HSM 2xM40 with bulkhead h.
Han Yellock 60HSM 2xM40 with bulkhead h.

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Felületszerelt ház
válaszfalas szerelésű házakkal együtt
Méret: Han-Yellock® 60
Csavaros rögzítés
Oldalsó bevezetés
2x M40
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház): Présöntött alumínium
Porbevonatos
RAL 7021 (feketésszürke)
Anyag (tömítés): NBR
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 11 12 600 1217
Han Yellock 60HSM 2xM40 with bulkhead h.
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
2
Accessories
2
Spare Part
2
Inserts
6
Termékleírás
Identificare
  • Categoria Seyyar gövdeler/Muhafazalar
  • Serii de carcase/prize Han-Yellock®
  • Tip carcasă/priză Yüzeye monte muhafaza
  • Descriere carcasă/priză Makine tipi muhafazalar dahil
Versiune
  • Mărime Han-Yellock® 60
  • Versiune Yandan Girişli
  • Numărul de intrări de cablu 2
  • Intrare cablu 2x M40
  • Tip blocare Vidalı kilitleme
  • Domeniu de utilizare Endüstriyel uygulamalar için seyyar gövdeler/muhafazalar
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Notă privind temperatura de limitare IEC 61984'e göre konnektör olarak kullanım için.
  • Temperatura de deblocare/blocare -10 ... +85 °C
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP65
    IP67
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Alüminyum döküm
  • Suprafaţă (carcasă/priză) Toz boya kaplı
  • Culoare (carcasă/priză) RAL 7021 (siyah gri)
  • Material (etanşare) NBR
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS uyumlu
  • stare ELV uyumlu
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII İçermez
  • Substanţe REACH ANEXA XIV İçermez
  • Substanţe REACH SVHC İçermez
  • Propunerea din California 65 de substanțe Evet
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Kurşun
    Nikel
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Omologări
    CE
    DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 590 g
  • Ţara de origine Çin
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140110328
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

EPLAN adatportál

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás