Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
2
Accessories
4
Peça de reposição
2
Insertos
6
Part Number: 11 12 600 0302
Han-Yellock 60 bulkhead hsg-Molly Bolts
Han-Yellock 60 bulkhead hsg-Molly Bolts

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Base de embutir
Tamanho: Han-Yellock® 60
Material (carcaça/base): Zinco fundido
Passivado
Metálico
Material (vedação): NBR
Notes
Compare
Part Number: 11 12 600 0302
Han-Yellock 60 bulkhead hsg-Molly Bolts
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Combinables
2
Accessories
4
Peça de reposição
2
Insertos
6
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Carcaças/Bases
  • Linhas de carcaças/bases Han-Yellock®
  • Tipo de carcaça/base Base de embutir
Versão
  • Tamanho Han-Yellock® 60
  • Campo de aplicação Carcaças/Bases para aplicações industriais.
  • Conteúdo da embalagem incl. 4 fixadores de painel
Características técnicas
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Nota sobre a limitação de temperatura Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
  • Temperatura de destravamento/travamento -10 ... +85 °C
  • Grau de proteção conforme IEC 60529
    IP65
    IP67
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base) Zinco fundido
  • Superfície (carcaça/base) Passivado
  • Cor (carcaça/base) Metálico
  • Material (vedação) NBR
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Aprovações
    CE
    DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 15 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140110205
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

EPLAN Data Portal

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Yellock®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare