Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.
Properties Overview
Surface mounted housing, Size: Han-Yellock® 30, Screw locking, Side entry, 1x M20, Material (hood/housing): Aluminium die-cast, Powder-coated, RAL 7021 (black grey), Material (seal): NBR, Degree of protection: IP65, IP67