Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 09 36 003 5402
Han U Protect Cover Die Cast for Hood PG
Han U Protect Cover Die Cast for Hood PG

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Capac de protecţie
pentru carcase, Cu cablu fixare
Mărime: 3 A
Levier de blocare individual
Oţel
Material (carcasă/priză): Zinc turnat sub presiune
Acoperit cu pulbere
RAL 5015 (albastru ca cerul)
Gradul de protecţie: IP65 Cu presetupă
Note
Comparați
Număr articol: 09 36 003 5402
Han U Protect Cover Die Cast for Hood PG
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie de capotas/bases Han® Ex
  • Tipo de accesorio Tapa de protección
  • Descripción del accesorio
    para capotas
    Con cordón de fijación
Versión
  • Tamaño 3 A
  • Tipo de bloqueo Enclave único
  • Detalles para aislante macho montado
  • Detalles ¡ATENCIÓN! ¡Solo para uso con capotas y bases Han® Ex!
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -20 ... +40 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 Con prensaestopa
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Cinc fundido a presión
  • Superficie (capota/base) Recubierto de polvo
  • Color (capota/base) RAL 5015 (azul celeste)
  • Material (bloqueo) Acero
  • Superficie (bloqueo) Cincado
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 28 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140054745
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați