Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Parça numarası: 09 36 003 5406
Han U Protect Cover Die Cast for Base
Han U Protect Cover Die Cast for Base

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Koruma Kapağı
bölmeye monte muhafazalar için, yüzeye monte muhafazalar için, Sabitleme kablolu
Boyut: 3 A
Tekli kilitleme kolu
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza): Çinko döküm
Toz boya kaplı
RAL 5015 (gökyüzü mavisi)
Koruma derecesi: IP65
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 09 36 003 5406
Han U Protect Cover Die Cast for Base
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Ürün detayları
Identification
  • Category Accessories
  • Series of hoods/housings Han® Ex
  • Type of accessory Protection cover
  • Description of the accessory
    for bulkhead mounted housings
    for surface mounted housings
    With fixing cord
Version
  • Size 3 A
  • Locking type Single locking lever
  • Details for mounted male insert
  • Details ATTENTION! Only to be used with Han® Ex hoods and housings!
Technical characteristics
  • Limiting temperature -20 ... +40 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
Material properties
  • Material (hood/housing) Zinc die-cast
  • Surface (hood/housing) Powder-coated
  • Colour (hood/housing) RAL 5015 (sky blue)
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
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 21.8 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140054769
  • eCl@ss 27440208 Cap for industrial connectors
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın