Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
3
Tools
6
Accessories
1
Număr articol: 97 00 000 4451
Han TC70_CT_SMC_M_CRT_AWG6_Ag
Han TC70_CT_SMC_M_CRT_AWG6_Ag

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Contact crimpat
Curent nominal: ≤70 A
Tată
Aliaj de cupru
Placat cu argint
AWG 6
Note
Comparați
Număr articol: 97 00 000 4451
Han TC70_CT_SMC_M_CRT_AWG6_Ag
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
3
Tools
6
Accessories
1
Detalii produs
Identification
  • Category Contacts
  • Series TC 70
  • Type of contact Crimp contact
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Male
  • Manufacturing process Turned contacts
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (AWG) AWG 6
  • Rated current ≤ 70 A
  • Contact resistance ≤ 0.5 mΩ
  • Stripping length 15.5 mm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
  • Vibration resistance Category 2 acc. to IEC 61373
  • Shock resistance Category 2 acc. to IEC 61373
Material properties
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Silver plated
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 10.5 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați