myHARTING Login
Konfigüratörleri
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
Katalogları yükle
ePLAN ürün verilerini yükleyiniz
E3 Serisi verilerini yükleyiniz
HARTING YouTube Kanalı
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
İstek listesine ekle
İstek listesinden çıkar
Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler
YENİ
Combinables
7
Accessories
1
veri yok
eShop
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Karasel konnektörler
...
Kontaklar
Elektriksel
97 00 000 2516
Parça numarası: 97 00 000 2516
Han TC70_CT_SMC_M_CRT_AWG4_Ag_long
Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Özellikleri gözden geçirin
Krimp kontağı
Uzun versiyon
Nominal akım: ≤70 A
Erkek
Bakır alaşımı
Gümüş kaplı
AWG 4
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 97 00 000 2516
Han TC70_CT_SMC_M_CRT_AWG4_Ag_long
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after
sign in
.
İstek listesine ekle
İstek listesinden çıkar
Bayiler
e posta sonrgulayı
Eşleşen ürünler
YENİ
Combinables
7
Accessories
1
veri yok
Overview
Ürün Açıklaması
Yükleyin
Knowledge
Bayiler
Ürün Açıklaması
Yükleyin
Knowledge
Bayiler
Ürün detayları
Tanımlama
Kategori
Kontaklar
Seri
TC 70
Kontak tipi
Krimp kontağı
Kontak açıklaması
Uzun versiyon
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
Krimp sonlandırma
Soket tipi
Erkek
Üretim süreci
Döndürülmüş kontaklar
Teknik özellikler
İletken kesiti (AWG)
AWG 4
Nominal akım
≤ 70 A
Kontak direnci
≤ 0,5 mΩ
Sıyırma uzunluğu
15,5 mm
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +125 °C
Eşleşme döngüsü
≥ 500
Titreşim direnci
IEC 61373 uyarınca Kategori 2
Darbe direnci
IEC 61373 uyarınca Kategori 2
Malzeme özellikleri
Malzeme (kontaklar)
Bakır alaşımı
Yüzey (kontaklar)
Gümüş kaplı
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 60664-1
IEC 61984
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
10
Net ağırlık
11,32 g
Menşei ülkesi
Almanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
Yükleyin
Download Package
Belgeler
Veri sayfası
Bilgi göster
Bilgi gizle
İndirme ayarları
PDF (Spanish_MX)
PDF (Çekçe)
PDF (Danca)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Almanca)
PDF (İngilizce)
PDF (Fransızca)
PDF (İtalyanca)
PDF (İspanyolca)
PDF (Hollandaca)
PDF (Korece)
PDF (Japonca)
PDF (İsveççe)
PDF (Lehçe)
PDF (Çince(geleneksel)
PDF (Çince)
PDF (Türkçe)
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
PDF formatındaki veri sayfası ürünün genel ve teknik özelliklerini açıklar,uygulanan standartları ve onayları listeler ve dokümantasyon işlevi görür
Teknik Çizim
Bilgi göster
Bilgi gizle
İndirme ayarları
PDF
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
Teknik çizim sayfası, ürünün 2D şeklidir.PDF, CMG VE DXF formatlarında mevcuttur.
Mühendislik verisi
3D CAD Verisi
Bilgi göster
Bilgi gizle
İndirme ayarları
STEP
JT
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
Tüm CAD araçları için nötr 3D CAD verileri, CAx mühendislik süreçlerinde HARTING ürünlerinin hızlı ve kolay kullanımı için kullanalabilir.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Kapat
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Karşılaştırın